Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1507110000 - TM 206/23 V0
Nomenclature
Weidmueller 1507110000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1507110000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TM 206/23 V0
DESCSHORT
Description short
Système de codage des câbles, 14 - 22 mm, 18 mm, PVC, transparent
DESCLONG
Description long
Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage
GTIN
GTIN-Code
4050118315486
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG172
max. cable diameter
22 mm
AAG340
label space present
Yes
BAA351
color
Transparent
BAB664
material
Plastic
BAC140
Combustibility class
V0
BAC624
Max. diameter of conductors
120 mm
BAC708
Min. diameter of conductors
35 mm
BAC732
Min. cable diameter
14 mm
AAF040
Mass
0.002 kg
BAB577
depth
22.500 mm
BAA020
height
23 mm
BAF016
width
20 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39234090
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D