Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1689450001 - VT SF 4/21 MC NE WS V0
Lista materiale
Weidmueller 1689450001
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1689450001
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VT SF 4/21 MC NE WS V0
DESCSHORT
Description short
Sistema di codifica cavi, 3.6 - 6 mm, 5.7 mm, poliammide 66, bianco
DESCLONG
Description long
Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.
GTIN
GTIN-Code
4008190872526
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG172
max. cable diameter
6 mm
AAG340
label space present
Yes
BAA351
color
white
BAB664
material
Plastic
BAC140
Combustibility class
V0
BAC624
Max. diameter of conductors
4 mm
BAC708
Min. diameter of conductors
2.500 mm
BAC732
Min. cable diameter
3.600 mm
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.001 kg
BAB577
depth
6.1 mm
BAA020
height
21 mm
BAF016
width
5.7 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D