Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1689470004 - VT SF 5/21 MC NE GE V0
Lista materiałowa
Weidmueller 1689470004
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1689470004
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VT SF 5/21 MC NE GE V0
DESCSHORT
Description short
System kodowania kabli, 4.8 - 7.4 mm, 7.4 mm, poliamid 66, żółty
DESCLONG
Description long
Bezhalogenowe, niskoemisyjne znaczniki do przewodów i kabli. Mocowanie za pomocą opasek kablowych.
GTIN
GTIN-Code
4008190872601
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG172
max. cable diameter
7.400 mm
AAG340
label space present
Yes
BAA351
color
yellow
BAB664
material
Plastic
BAC140
Combustibility class
V0
BAC624
Max. diameter of conductors
10 mm
BAC708
Min. diameter of conductors
6 mm
BAC732
Min. cable diameter
4.800 mm
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.001 kg
BAB577
depth
8 mm
BAA020
height
21 mm
BAF016
width
7.4 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D