Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1695721687 - LM WO 23/55 GE
Stückliste
Weidmueller 1695721687
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1695721687
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
LM WO 23/55 GE
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelmarkierungssystem, 6.8 - 12 mm, 55 mm, Polyesterfilm, gelb
DESCLONG
Langbeschreibung
Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
GTIN
4008190924683
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAG172
max. Durchmesser des Kabels
12 mm
AAG340
Textfeld vorhanden
Ja
BAA351
Farbe
gelb
BAB664
Werkstoff
Kunststoff
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC624
max. Aderdurchmesser
50 mm
BAC708
min. Aderdurchmesser
10 mm
BAC732
min. Kabeldurchmesser
6.800 mm
BAD656
halogenfrei
Ja
BAG640
Montageart
Sonstiges
AAF040
Masse
0.010 kg
BAB577
Tiefe
0.025 mm
BAA020
Höhe
22.8 mm
BAF016
Breite
13 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39199080
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D