Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1695731044 - LM WO 25/68 WS
Lista materiałowa
Weidmueller 1695731044
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1695731044
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
LM WO 25/68 WS
DESCSHORT
Description short
System kodowania kabli, 8.2 - 14.3 mm, 68 mm, powłoka poliestrowa, biały
DESCLONG
Description long
Bezhalogenowe, niskoemisyjne znaczniki do przewodów i kabli. Mocowanie za pomocą opasek kablowych.
GTIN
GTIN-Code
4008190924706
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG172
max. cable diameter
14.300 mm
AAG340
label space present
Yes
BAA351
color
white
BAB664
material
Plastic
BAC140
Combustibility class
V0
BAC624
Max. diameter of conductors
70 mm
BAC708
Min. diameter of conductors
16 mm
BAC732
Min. cable diameter
8.200 mm
BAD656
Without halogens
Yes
BAG640
Assembly type
Miscellaneous
AAF040
Mass
0.010 kg
BAB577
depth
0.025 mm
BAA020
height
25.4 mm
BAF016
width
17 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39199080
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D