Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1695741044 - LM WO 36/93 WS
Stückliste
Weidmueller 1695741044
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1695741044
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
LM WO 36/93 WS
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelmarkierungssystem, 9.5 - 22.3 mm, 93 mm, Polyesterfilm, weiß
DESCLONG
Langbeschreibung
Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
GTIN
4008190924720
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAG172
max. Durchmesser des Kabels
22.300 mm
AAG340
Textfeld vorhanden
Ja
BAA020
Höhe
36 mm
BAA351
Farbe
weiß
BAB577
Tiefe
0.025 mm
BAB664
Werkstoff
Kunststoff
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC624
max. Aderdurchmesser
120 mm
BAC708
min. Aderdurchmesser
25 mm
BAC732
min. Kabeldurchmesser
9.500 mm
BAD656
halogenfrei
Ja
BAF016
Breite
93 mm
BAG640
Montageart
Sonstiges
AAF040
Masse
0.010 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39199080
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D