Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1712491044 - LM WO 25/140 WS
Lista materiałowa
Weidmueller 1712491044
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1712491044
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
LM WO 25/140 WS
DESCSHORT
Description short
System kodowania kabli, 16.2 - 36.4 mm, 140 mm, powłoka poliestrowa, biały
DESCLONG
Description long
Bezhalogenowe, niskoemisyjne znaczniki do przewodów i kabli. Mocowanie za pomocą opasek kablowych.
GTIN
GTIN-Code
4008190947118
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG172
max. cable diameter
36.400 mm
AAG340
label space present
Yes
BAA351
color
white
BAB664
material
Plastic
BAC140
Combustibility class
V0
BAC624
Max. diameter of conductors
150 mm
BAC708
Min. diameter of conductors
70 mm
BAC732
Min. cable diameter
16.200 mm
BAD656
Without halogens
Yes
BAG640
Assembly type
Miscellaneous
AAF040
Mass
0.010 kg
BAB577
depth
0.025 mm
BAA020
height
25 mm
BAF016
width
26 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39199080
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D