Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1719800000 - TM 2/12 HF/HB
Спецификация
Weidmueller 1719800000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1719800000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TM 2/12 HF/HB
DESCSHORT
Description short
Система кодирования кабелей, 2.5 - 4 mm, 6.4 mm, Полиэтилен НП, прозрачный
DESCLONG
Description long
Экологически безопасные маркеры, не содержащие галогена, для линий и кабелей. Крепление с помощью кабельных стяжек.
GTIN
GTIN-Code
4008190353155
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG172
max. cable diameter
4 mm
AAG340
label space present
Yes
BAA351
color
Transparent
BAB664
material
Plastic
BAC140
Combustibility class
HB
BAC624
Max. diameter of conductors
2.500 mm
BAC708
Min. diameter of conductors
0.750 mm
BAC732
Min. cable diameter
2.500 mm
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.000 kg
BAB577
depth
7.5 mm
BAA020
height
12 mm
BAF016
width
6.381 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D