Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1719840000 - TM 4/12 HF/HB
Stückliste
Weidmueller 1719840000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1719840000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TM 4/12 HF/HB
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelmarkierungssystem, 6 - 10 mm, 11.4 mm, Polyethylen LD, transparent
DESCLONG
Langbeschreibung
Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
GTIN
4008190353193
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAG172
max. Durchmesser des Kabels
10 mm
AAG340
Textfeld vorhanden
Ja
BAA351
Farbe
transparent
BAB664
Werkstoff
Kunststoff
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
HB
BAC624
max. Aderdurchmesser
35 mm
BAC708
min. Aderdurchmesser
10 mm
BAC732
min. Kabeldurchmesser
6 mm
BAD656
halogenfrei
Ja
AAF040
Masse
0.000 kg
BAB577
Tiefe
13.8 mm
BAA020
Höhe
12 mm
BAF016
Breite
11.37 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D