Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1719840000 - TM 4/12 HF/HB
Nomenclature
Weidmueller 1719840000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1719840000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TM 4/12 HF/HB
DESCSHORT
Description short
Système de codage des câbles, 6 - 10 mm, 11.4 mm, Polyéthylène LD, transparent
DESCLONG
Description long
Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage
GTIN
GTIN-Code
4008190353193
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG172
max. cable diameter
10 mm
AAG340
label space present
Yes
BAA351
color
Transparent
BAB664
material
Plastic
BAC140
Combustibility class
HB
BAC624
Max. diameter of conductors
35 mm
BAC708
Min. diameter of conductors
10 mm
BAC732
Min. cable diameter
6 mm
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.000 kg
BAB577
depth
13.8 mm
BAA020
height
12 mm
BAF016
width
11.37 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D