Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1719870000 - TM 5/18 HF/HB
Спецификация
Weidmueller 1719870000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1719870000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TM 5/18 HF/HB
DESCSHORT
Description short
Система кодирования кабелей, 9 - 15 mm, 16.1 mm, Полиэтилен НП, прозрачный
DESCLONG
Description long
Экологически безопасные маркеры, не содержащие галогена, для линий и кабелей. Крепление с помощью кабельных стяжек.
GTIN
GTIN-Code
4008190353223
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG172
max. cable diameter
15 mm
AAG340
label space present
Yes
BAA351
color
Transparent
BAB664
material
Plastic
BAC140
Combustibility class
HB
BAC624
Max. diameter of conductors
70 mm
BAC708
Min. diameter of conductors
25 mm
BAC732
Min. cable diameter
9 mm
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.001 kg
BAB577
depth
18.4 mm
BAA020
height
18 mm
BAF016
width
16.1 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D