Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1719890000 - TM 6/18 HF/HB
Lista materiale
Weidmueller 1719890000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1719890000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TM 6/18 HF/HB
DESCSHORT
Description short
Sistema di codifica cavi, 15 - 24 mm, 22.2 mm, polietilene LD, trasparente
DESCLONG
Description long
Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.
GTIN
GTIN-Code
4008190353247
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG172
max. cable diameter
24 mm
AAG340
label space present
Yes
BAA351
color
Transparent
BAB664
material
Plastic
BAC140
Combustibility class
HB
BAC624
Max. diameter of conductors
150 mm
BAC708
Min. diameter of conductors
35 mm
BAC732
Min. cable diameter
15 mm
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.001 kg
BAB577
depth
23.6 mm
BAA020
height
18 mm
BAF016
width
22.184 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D