Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1753490000 - WKM 8/20
Stückliste
Weidmueller 1753490000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1753490000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WKM 8/20
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelmarkierungssystem, 7 - 115 mm, 8 mm, Leiter- und Kabelmarkierer, Polypropylen, transparent
DESCLONG
Langbeschreibung
Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
GTIN
4032248010615
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAG172
max. Durchmesser des Kabels
115 mm
AAG340
Textfeld vorhanden
Ja
BAA351
Farbe
transparent
BAB664
Werkstoff
Kunststoff
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
HB
BAC624
max. Aderdurchmesser
150 mm
BAC708
min. Aderdurchmesser
16 mm
BAC732
min. Kabeldurchmesser
7 mm
AAF040
Masse
0.000 kg
BAB577
Tiefe
8.887 mm
BAA020
Höhe
23.6 mm
BAF016
Breite
14.035 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D