Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1753490000 - WKM 8/20
Lista materiale
Weidmueller 1753490000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1753490000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WKM 8/20
DESCSHORT
Description short
Sistema di codifica cavi, 7 - 115 mm, 8 mm, Segnafili e segnacavi, polipropilene, trasparente
DESCLONG
Description long
Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.
GTIN
GTIN-Code
4032248010615
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG172
max. cable diameter
115 mm
AAG340
label space present
Yes
BAA351
color
Transparent
BAB664
material
Plastic
BAC140
Combustibility class
HB
BAC624
Max. diameter of conductors
150 mm
BAC708
Min. diameter of conductors
16 mm
BAC732
Min. cable diameter
7 mm
AAF040
Mass
0.000 kg
BAB577
depth
8.887 mm
BAA020
height
23.6 mm
BAF016
width
14.035 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D