Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1768380000 - LM WO 25.4/57 WS
Stückliste
Weidmueller 1768380000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1768380000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
LM WO 25.4/57 WS
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelmarkierungssystem, 5.9 - 12.3 mm, 57 mm, Polyesterfilm, weiß
DESCLONG
Langbeschreibung
Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
GTIN
4032248110025
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAG172
max. Durchmesser des Kabels
12.300 mm
AAG340
Textfeld vorhanden
Ja
BAA351
Farbe
weiß
BAB664
Werkstoff
Kunststoff
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC624
max. Aderdurchmesser
120 mm
BAC708
min. Aderdurchmesser
25 mm
BAC732
min. Kabeldurchmesser
5.900 mm
BAD656
halogenfrei
Ja
BAG640
Montageart
Sonstiges
AAF040
Masse
0.010 kg
BAB577
Tiefe
0.025 mm
BAA020
Höhe
25.4 mm
BAF016
Breite
18.5 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39199080
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D