Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1798060000 - VT-TM-I 18 MC NE GR
Спецификация
Weidmueller 1798060000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1798060000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VT-TM-I 18 MC NE GR
DESCSHORT
Description short
Система кодирования кабелей, 4 mm, Полиамид 66, серый
DESCLONG
Description long
Экологически безопасные маркеры, не содержащие галогена, для линий и кабелей. Крепление с помощью кабельных стяжек.
GTIN
GTIN-Code
4032248241040
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG340
label space present
Yes
BAA351
color
gray
BAB664
material
Plastic
BAC140
Combustibility class
V2
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.000 kg
BAB577
depth
1.7 mm
BAA020
height
17.7 mm
BAF016
width
4.6 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D