Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1798560000 - TM 202/12 V0
Lista materiale
Weidmueller 1798560000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1798560000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TM 202/12 V0
DESCSHORT
Description short
Sistema di codifica cavi, 2 - 4 mm, 5 mm, PVC, trasparente
DESCLONG
Description long
Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.
GTIN
GTIN-Code
4032248243310
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG172
max. cable diameter
4 mm
AAG340
label space present
Yes
BAA351
color
Transparent
BAB664
material
Plastic
BAC140
Combustibility class
V0
BAC624
Max. diameter of conductors
2.500 mm
BAC708
Min. diameter of conductors
0.500 mm
BAC732
Min. cable diameter
2 mm
AAF040
Mass
0.000 kg
BAB577
depth
8.5 mm
BAA020
height
12 mm
BAF016
width
5 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D