Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1805790000 - SFC 2/21 MC NE RT
Stückliste
Weidmueller 1805790000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1805790000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SFC 2/21 MC NE RT
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 5.8 mm, Polyamid 66, rot
DESCLONG
Langbeschreibung
Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
GTIN
4032248273522
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAG172
max. Durchmesser des Kabels
5 mm
AAG340
Textfeld vorhanden
Ja
BAA351
Farbe
rot
BAB664
Werkstoff
Kunststoff
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
BAC624
max. Aderdurchmesser
4 mm
BAC708
min. Aderdurchmesser
3 mm
BAC732
min. Kabeldurchmesser
3 mm
BAD656
halogenfrei
Ja
AAF040
Masse
0.001 kg
BAB577
Tiefe
6 mm
BAA020
Höhe
21 mm
BAF016
Breite
6.8 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D