Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1806180000 - TM 204/12 V0
Lista materiałowa
Weidmueller 1806180000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1806180000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TM 204/12 V0
DESCSHORT
Description short
System kodowania kabli, 6 - 10 mm, 9 mm, PVC, transparentny
DESCLONG
Description long
Bezhalogenowe, niskoemisyjne znaczniki do przewodów i kabli. Mocowanie za pomocą opasek kablowych.
GTIN
GTIN-Code
4032248275694
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG172
max. cable diameter
10 mm
AAG340
label space present
Yes
BAA351
color
Transparent
BAB664
material
Plastic
BAC140
Combustibility class
V0
BAC624
Max. diameter of conductors
16 mm
BAC708
Min. diameter of conductors
6 mm
BAC732
Min. cable diameter
6 mm
AAF040
Mass
0.000 kg
BAB577
depth
13 mm
BAA020
height
12 mm
BAF016
width
9 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D