Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1806370000 - TM 205/20 V0
Stückliste
Weidmueller 1806370000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1806370000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TM 205/20 V0
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelmarkierungssystem, 10 - 14 mm, 14 mm, PVC, transparent
DESCLONG
Langbeschreibung
Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
GTIN
4032248275885
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAG172
max. Durchmesser des Kabels
14 mm
AAG340
Textfeld vorhanden
Ja
BAA351
Farbe
transparent
BAB664
Werkstoff
Kunststoff
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC624
max. Aderdurchmesser
35 mm
BAC708
min. Aderdurchmesser
16 mm
BAC732
min. Kabeldurchmesser
10 mm
AAF040
Masse
0.001 kg
BAB577
Tiefe
15 mm
BAA020
Höhe
20 mm
BAF016
Breite
14.998 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D