Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1813160000 - SFC 0/12 MC NE GE
Спецификация
Weidmueller 1813160000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1813160000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SFC 0/12 MC NE GE
DESCSHORT
Description short
Система кодирования кабелей, 1.5 - 2.5 mm, 5.8 mm, Полиамид 66, желтый
DESCLONG
Description long
Экологически безопасные маркеры, не содержащие галогена, для линий и кабелей. Крепление с помощью кабельных стяжек.
GTIN
GTIN-Code
4032248296804
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG172
max. cable diameter
2.500 mm
AAG340
label space present
Yes
BAA351
color
yellow
BAB664
material
Plastic
BAC140
Combustibility class
V2
BAC624
Max. diameter of conductors
1 mm
BAC708
Min. diameter of conductors
0.500 mm
BAC732
Min. cable diameter
1.500 mm
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.000 kg
BAB577
depth
5.2 mm
BAA020
height
12 mm
BAF016
width
5.2 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D