Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1813270000 - SFC 0/30 MC NE BL
Спецификация
Weidmueller 1813270000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1813270000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SFC 0/30 MC NE BL
DESCSHORT
Description short
Система кодирования кабелей, 1.5 - 2.5 mm, 5.8 mm, Полиамид 66, синий
DESCLONG
Description long
Экологически безопасные маркеры, не содержащие галогена, для линий и кабелей. Крепление с помощью кабельных стяжек.
GTIN
GTIN-Code
4032248297016
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG172
max. cable diameter
2.500 mm
AAG340
label space present
Yes
BAA351
color
blue
BAB664
material
Plastic
BAC140
Combustibility class
V2
BAC624
Max. diameter of conductors
1 mm
BAC708
Min. diameter of conductors
0.500 mm
BAC732
Min. cable diameter
1.500 mm
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.001 kg
BAB577
depth
5.014 mm
BAA020
height
30 mm
BAF016
width
5.146 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D