Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1856630000 - THM WO 12/18 GE
Stückliste
Weidmueller 1856630000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1856630000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
THM WO 12/18 GE
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelmarkierungssystem, 1.9 - 1.9 mm, 18 mm, Polyesterfilm, gelb
DESCLONG
Langbeschreibung
Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
GTIN
4032248399574
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAG172
max. Durchmesser des Kabels
1.900 mm
AAG340
Textfeld vorhanden
Ja
BAA351
Farbe
gelb
BAB664
Werkstoff
Kunststoff
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC624
max. Aderdurchmesser
6 mm
BAC708
min. Aderdurchmesser
0.750 mm
BAC732
min. Kabeldurchmesser
1.900 mm
BAD656
halogenfrei
Ja
BAG640
Montageart
Sonstiges
AAF040
Masse
0.489 kg
BAB577
Tiefe
0.025 mm
BAA020
Höhe
12 mm
BAF016
Breite
9 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39199080
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D