Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1856630000 - THM WO 12/18 GE
Lista materiałowa
Weidmueller 1856630000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1856630000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
THM WO 12/18 GE
DESCSHORT
Description short
System kodowania kabli, 1.9 - 1.9 mm, 18 mm, powłoka poliestrowa, żółty
DESCLONG
Description long
Bezhalogenowe, niskoemisyjne znaczniki do przewodów i kabli. Mocowanie za pomocą opasek kablowych.
GTIN
GTIN-Code
4032248399574
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG172
max. cable diameter
1.900 mm
AAG340
label space present
Yes
BAA351
color
yellow
BAB664
material
Plastic
BAC140
Combustibility class
V0
BAC624
Max. diameter of conductors
6 mm
BAC708
Min. diameter of conductors
0.750 mm
BAC732
Min. cable diameter
1.900 mm
BAD656
Without halogens
Yes
BAG640
Assembly type
Miscellaneous
AAF040
Mass
0.489 kg
BAB577
depth
0.025 mm
BAA020
height
12 mm
BAF016
width
9 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39199080
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D