Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1856640000 - THM WO 12/18 WS
Nomenclature
Weidmueller 1856640000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1856640000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
THM WO 12/18 WS
DESCSHORT
Description short
Système de codage des câbles, 1.9 - 1.9 mm, 18 mm, Film polyester, blanc
DESCLONG
Description long
Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage
GTIN
GTIN-Code
4032248399581
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG172
max. cable diameter
1.900 mm
AAG340
label space present
Yes
BAA351
color
white
BAB664
material
Plastic
BAC140
Combustibility class
V0
BAC624
Max. diameter of conductors
6 mm
BAC708
Min. diameter of conductors
0.750 mm
BAC732
Min. cable diameter
1.900 mm
BAD656
Without halogens
Yes
BAG640
Assembly type
Miscellaneous
AAF040
Mass
0.492 kg
BAB577
depth
0.025 mm
BAA020
height
12 mm
BAF016
width
9 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39199080
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D