Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1866680000 - TMX 30 V0
Lista materiałowa
Weidmueller 1866680000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1866680000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TMX 30 V0
DESCSHORT
Description short
System kodowania kabli, 10 - 317 mm, 20 mm, PVC, transparentny
DESCLONG
Description long
Bezhalogenowe, niskoemisyjne znaczniki do przewodów i kabli. Mocowanie za pomocą opasek kablowych.
GTIN
GTIN-Code
4032248436958
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG172
max. cable diameter
317 mm
AAG340
label space present
Yes
BAA351
color
Transparent
BAB664
material
Plastic
BAC140
Combustibility class
V0
BAC624
Max. diameter of conductors
150 mm
BAC708
Min. diameter of conductors
16 mm
BAC732
Min. cable diameter
10 mm
AAF040
Mass
0.001 kg
BAB577
depth
3.500 mm
BAA020
height
30 mm
BAF016
width
20 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D