Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1886531687 - CLI M 2-25Q GE NE SG
Stückliste
Weidmueller 1886531687
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1886531687
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CLI M 2-25Q GE NE SG
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelmarkierungssystem, 10 - 317 mm, 11.4 mm, Neutral, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb
DESCLONG
Langbeschreibung
Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
GTIN
4032248491957
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAG172
max. Durchmesser des Kabels
317 mm
AAG340
Textfeld vorhanden
Ja
AAZ233
Bedruckung
Blank
BAA351
Farbe
gelb
BAB664
Werkstoff
Kunststoff
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC624
max. Aderdurchmesser
500 mm
BAC708
min. Aderdurchmesser
16 mm
BAC732
min. Kabeldurchmesser
10 mm
BAD656
halogenfrei
Nein
BAG640
Montageart
Sonstiges
AAF040
Masse
0.001 kg
BAB577
Tiefe
3.5 mm
BAA020
Höhe
25 mm
BAF016
Breite
11.3 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D