Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1886531687 - CLI M 2-25Q GE NE SG
Lista materiale
Weidmueller 1886531687
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1886531687
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CLI M 2-25Q GE NE SG
DESCSHORT
Description short
Sistema di codifica cavi, 10 - 317 mm, 11.4 mm, Neutro, PVC, flessibile, senza cadmio, giallo
DESCLONG
Description long
Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.
GTIN
GTIN-Code
4032248491957
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG172
max. cable diameter
317 mm
AAG340
label space present
Yes
AAZ233
Printing
Blank
BAA351
color
yellow
BAB664
material
Plastic
BAC140
Combustibility class
V0
BAC624
Max. diameter of conductors
500 mm
BAC708
Min. diameter of conductors
16 mm
BAC732
Min. cable diameter
10 mm
BAD656
Without halogens
No
BAG640
Assembly type
Miscellaneous
AAF040
Mass
0.001 kg
BAB577
depth
3.5 mm
BAA020
height
25 mm
BAF016
width
11.3 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D