Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1891780000 - TM 1/18 TWIN HF/HB
Lista materiale
Weidmueller 1891780000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1891780000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TM 1/18 TWIN HF/HB
DESCSHORT
Description short
Sistema di codifica cavi, 2.4 - 4 mm, 5 mm, polietilene LD, trasparente
DESCLONG
Description long
Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.
GTIN
GTIN-Code
4032248504527
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG172
max. cable diameter
4 mm
AAG340
label space present
Yes
BAA351
color
Transparent
BAB664
material
Plastic
BAC140
Combustibility class
HB
BAC624
Max. diameter of conductors
2.500 mm
BAC708
Min. diameter of conductors
1.500 mm
BAC732
Min. cable diameter
2.400 mm
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.000 kg
BAB577
depth
10.3 mm
BAA020
height
18 mm
BAF016
width
4.8 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D