Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1891780000 - TM 1/18 TWIN HF/HB
Спецификация
Weidmueller 1891780000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1891780000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TM 1/18 TWIN HF/HB
DESCSHORT
Description short
Система кодирования кабелей, 2.4 - 4 mm, 5 mm, Полиэтилен НП, прозрачный
DESCLONG
Description long
Экологически безопасные маркеры, не содержащие галогена, для линий и кабелей. Крепление с помощью кабельных стяжек.
GTIN
GTIN-Code
4032248504527
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG172
max. cable diameter
4 mm
AAG340
label space present
Yes
BAA351
color
Transparent
BAB664
material
Plastic
BAC140
Combustibility class
HB
BAC624
Max. diameter of conductors
2.500 mm
BAC708
Min. diameter of conductors
1.500 mm
BAC732
Min. cable diameter
2.400 mm
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.000 kg
BAB577
depth
10.3 mm
BAA020
height
18 mm
BAF016
width
4.8 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D