Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1918900000 - SF 3/21 MC NE RT V2
Stückliste
Weidmueller 1918900000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1918900000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SF 3/21 MC NE RT V2
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelmarkierungssystem, 3 - 3.7 mm, 4.6 mm, Polyamid 66, rot
DESCLONG
Langbeschreibung
Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
GTIN
4032248554287
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAG172
max. Durchmesser des Kabels
3.700 mm
AAG340
Textfeld vorhanden
Ja
BAA351
Farbe
rot
BAB664
Werkstoff
Kunststoff
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
BAC624
max. Aderdurchmesser
2.500 mm
BAC708
min. Aderdurchmesser
1.500 mm
BAC732
min. Kabeldurchmesser
3 mm
BAD656
halogenfrei
Ja
AAF040
Masse
0.000 kg
BAB577
Tiefe
4.8 mm
BAA020
Höhe
21 mm
BAF016
Breite
4.6 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D