Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1919230000 - SF 0/12 MC NE RT V2
Lista materiałowa
Weidmueller 1919230000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1919230000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SF 0/12 MC NE RT V2
DESCSHORT
Description short
System kodowania kabli, 1.2 - 1.6 mm, 3.2 mm, poliamid 66, czerwony
DESCLONG
Description long
Bezhalogenowe, niskoemisyjne znaczniki do przewodów i kabli. Mocowanie za pomocą opasek kablowych.
GTIN
GTIN-Code
4032248555628
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG172
max. cable diameter
1.600 mm
AAG340
label space present
Yes
BAA351
color
red
BAB664
material
Plastic
BAC140
Combustibility class
V2
BAC624
Max. diameter of conductors
0.500 mm
BAC708
Min. diameter of conductors
0.250 mm
BAC732
Min. cable diameter
1.200 mm
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.000 kg
BAB577
depth
3.199 mm
BAA020
height
12 mm
BAF016
width
3.2 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D