Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1919620000 - SF 5/12 MC NE GE V2
Stückliste
Weidmueller 1919620000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1919620000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SF 5/12 MC NE GE V2
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelmarkierungssystem, 4.7 - 7.4 mm, 7.4 mm, Polyamid 66, gelb
DESCLONG
Langbeschreibung
Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
GTIN
4032248556045
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAG172
max. Durchmesser des Kabels
7.400 mm
AAG340
Textfeld vorhanden
Ja
BAA351
Farbe
gelb
BAB664
Werkstoff
Kunststoff
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
BAC624
max. Aderdurchmesser
6 mm
BAC708
min. Aderdurchmesser
4 mm
BAC732
min. Kabeldurchmesser
4.700 mm
BAD656
halogenfrei
Ja
AAF040
Masse
0.001 kg
BAB577
Tiefe
8 mm
BAA020
Höhe
12 mm
BAF016
Breite
7.4 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D