Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1919620000 - SF 5/12 MC NE GE V2
Lista materiale
Weidmueller 1919620000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1919620000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SF 5/12 MC NE GE V2
DESCSHORT
Description short
Sistema di codifica cavi, 4.7 - 7.4 mm, 7.4 mm, poliammide 66, giallo
DESCLONG
Description long
Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.
GTIN
GTIN-Code
4032248556045
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG172
max. cable diameter
7.400 mm
AAG340
label space present
Yes
BAA351
color
yellow
BAB664
material
Plastic
BAC140
Combustibility class
V2
BAC624
Max. diameter of conductors
6 mm
BAC708
Min. diameter of conductors
4 mm
BAC732
Min. cable diameter
4.700 mm
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.001 kg
BAB577
depth
8 mm
BAA020
height
12 mm
BAF016
width
7.4 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D