Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1919620000 - SF 5/12 MC NE GE V2
Lista materiałowa
Weidmueller 1919620000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1919620000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SF 5/12 MC NE GE V2
DESCSHORT
Description short
System kodowania kabli, 4.7 - 7.4 mm, 7.4 mm, poliamid 66, żółty
DESCLONG
Description long
Bezhalogenowe, niskoemisyjne znaczniki do przewodów i kabli. Mocowanie za pomocą opasek kablowych.
GTIN
GTIN-Code
4032248556045
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG172
max. cable diameter
7.400 mm
AAG340
label space present
Yes
BAA351
color
yellow
BAB664
material
Plastic
BAC140
Combustibility class
V2
BAC624
Max. diameter of conductors
6 mm
BAC708
Min. diameter of conductors
4 mm
BAC732
Min. cable diameter
4.700 mm
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.001 kg
BAB577
depth
8 mm
BAA020
height
12 mm
BAF016
width
7.4 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D