Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1919620000 - SF 5/12 MC NE GE V2
Спецификация
Weidmueller 1919620000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1919620000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SF 5/12 MC NE GE V2
DESCSHORT
Description short
Система кодирования кабелей, 4.7 - 7.4 mm, 7.4 mm, Полиамид 66, желтый
DESCLONG
Description long
Экологически безопасные маркеры, не содержащие галогена, для линий и кабелей. Крепление с помощью кабельных стяжек.
GTIN
GTIN-Code
4032248556045
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG172
max. cable diameter
7.400 mm
AAG340
label space present
Yes
BAA351
color
yellow
BAB664
material
Plastic
BAC140
Combustibility class
V2
BAC624
Max. diameter of conductors
6 mm
BAC708
Min. diameter of conductors
4 mm
BAC732
Min. cable diameter
4.700 mm
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.001 kg
BAB577
depth
8 mm
BAA020
height
12 mm
BAF016
width
7.4 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D