Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1961910000 - HSS-HF 3/16 2.8-4.2/50Y
Stückliste
Weidmueller 1961910000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1961910000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HSS-HF 3/16 2.8-4.2/50Y
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelmarkierungssystem, 2.8 - 4.2 mm, 8.4 mm, Polyolefin, gelb
DESCLONG
Langbeschreibung
Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
GTIN
4032248642601
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAG172
max. Durchmesser des Kabels
4.200 mm
AAG340
Textfeld vorhanden
Ja
BAA351
Farbe
gelb
BAB664
Werkstoff
Kunststoff
BAC624
max. Aderdurchmesser
4 mm
BAC708
min. Aderdurchmesser
1.500 mm
BAC732
min. Kabeldurchmesser
2.800 mm
BAD656
halogenfrei
Ja
AAF040
Masse
0.001 kg
BAB577
Tiefe
1 mm
BAA020
Höhe
25.4 mm
BAF016
Breite
8.375 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39173200
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D