Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1961940000 - HSS-HF 1/2 8.0-11.0/50Y
Stückliste
Weidmueller 1961940000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1961940000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HSS-HF 1/2 8.0-11.0/50Y
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelmarkierungssystem, 8 - 11 mm, 21.1 mm, Polyolefin, gelb
DESCLONG
Langbeschreibung
Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
GTIN
4032248642632
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAG172
max. Durchmesser des Kabels
11 mm
AAG340
Textfeld vorhanden
Ja
BAA351
Farbe
gelb
BAB664
Werkstoff
Kunststoff
BAC624
max. Aderdurchmesser
35 mm
BAC708
min. Aderdurchmesser
25 mm
BAC732
min. Kabeldurchmesser
8 mm
BAD656
halogenfrei
Ja
AAF040
Masse
0.002 kg
BAB577
Tiefe
0.5 mm
BAA020
Höhe
50.8 mm
BAF016
Breite
21 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39173200
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D