Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1961940000 - HSS-HF 1/2 8.0-11.0/50Y
Nomenclature
Weidmueller 1961940000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1961940000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HSS-HF 1/2 8.0-11.0/50Y
DESCSHORT
Description short
Système de codage des câbles, 8 - 11 mm, 21.1 mm, Polyoléfine, jaune
DESCLONG
Description long
Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage
GTIN
GTIN-Code
4032248642632
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG172
max. cable diameter
11 mm
AAG340
label space present
Yes
BAA351
color
yellow
BAB664
material
Plastic
BAC624
Max. diameter of conductors
35 mm
BAC708
Min. diameter of conductors
25 mm
BAC732
Min. cable diameter
8 mm
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.002 kg
BAB577
depth
0.5 mm
BAA020
height
50.8 mm
BAF016
width
21 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39173200
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D