Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1962020000 - HSS-HF 3/4 11.0-17.0/25Y
Спецификация
Weidmueller 1962020000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1962020000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HSS-HF 3/4 11.0-17.0/25Y
DESCSHORT
Description short
Система кодирования кабелей, 11 - 17 mm, 31.8 mm, Полиолефин, желтый
DESCLONG
Description long
Экологически безопасные маркеры, не содержащие галогена, для линий и кабелей. Крепление с помощью кабельных стяжек.
GTIN
GTIN-Code
4032248642717
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG172
max. cable diameter
17 mm
AAG340
label space present
Yes
BAA351
color
yellow
BAB664
material
Plastic
BAC624
Max. diameter of conductors
70 mm
BAC708
Min. diameter of conductors
35 mm
BAC732
Min. cable diameter
11 mm
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.001 kg
BAB577
depth
0.5 mm
BAA020
height
25.4 mm
BAF016
width
31.8 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39173200
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D