Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2005380000 - SFX 9/24 MM GE
Спецификация
Weidmueller 2005380000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2005380000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SFX 9/24 MM GE
DESCSHORT
Description short
Система кодирования кабелей, 7 - , 15 mm, Полиуретан, желтый
DESCLONG
Description long
Экологически безопасные маркеры, не содержащие галогена, для линий и кабелей. Крепление с помощью кабельных стяжек.
GTIN
GTIN-Code
4050118390308
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAA351
color
yellow
BAB664
material
thermoplastic polyurethan-elastomers (TPU)
BAC140
Combustibility class
HB
BAC732
Min. cable diameter
7 mm
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.000 kg
BAB577
depth
0.6 mm
BAA020
height
26 mm
BAF016
width
15 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39219010
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D