Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
2006210000 - WM 2/12 3.5-5.0 MM WS
Lista materiale
Weidmueller 2006210000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2006210000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WM 2/12 3.5-5.0 MM WS
DESCSHORT
Description short
Sistema di codifica cavi, 3.5 - 5 mm, 6.4 mm, poliestere, bianco
DESCLONG
Description long
Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.
GTIN
GTIN-Code
4050118390179
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG172
max. cable diameter
5 mm
BAA351
color
white
BAB664
material
Plastic
BAC140
Combustibility class
HB
BAC624
Max. diameter of conductors
4 mm
BAC708
Min. diameter of conductors
2.500 mm
BAC732
Min. cable diameter
3.500 mm
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.000 kg
BAB577
depth
0.25 mm
BAA020
height
34 mm
BAF016
width
6.4 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39219010
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D