Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2006270000 - WM 1/12 2.0-3.5 MM GE
Stückliste
Weidmueller 2006270000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2006270000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WM 1/12 2.0-3.5 MM GE
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelmarkierungssystem, 2 - 3.5 mm, 4.8 mm, Polyester, gelb
DESCLONG
Langbeschreibung
Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
GTIN
4050118390704
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAG172
max. Durchmesser des Kabels
3.500 mm
BAA351
Farbe
gelb
BAB664
Werkstoff
Kunststoff
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
HB
BAC624
max. Aderdurchmesser
2.500 mm
BAC708
min. Aderdurchmesser
0.750 mm
BAC732
min. Kabeldurchmesser
2 mm
BAD656
halogenfrei
Ja
AAF040
Masse
0.000 kg
BAB577
Tiefe
0.25 mm
BAA020
Höhe
27.8 mm
BAF016
Breite
4.8 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39219010
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D