Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
2006270000 - WM 1/12 2.0-3.5 MM GE
Nomenclature
Weidmueller 2006270000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2006270000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WM 1/12 2.0-3.5 MM GE
DESCSHORT
Description short
Système de codage des câbles, 2 - 3.5 mm, 4.8 mm, Polyester, jaune
DESCLONG
Description long
Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage
GTIN
GTIN-Code
4050118390704
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG172
max. cable diameter
3.500 mm
BAA351
color
yellow
BAB664
material
Plastic
BAC140
Combustibility class
HB
BAC624
Max. diameter of conductors
2.500 mm
BAC708
Min. diameter of conductors
0.750 mm
BAC732
Min. cable diameter
2 mm
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.000 kg
BAB577
depth
0.25 mm
BAA020
height
27.8 mm
BAF016
width
4.8 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39219010
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D