Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2006270000 - WM 1/12 2.0-3.5 MM GE
Спецификация
Weidmueller 2006270000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2006270000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WM 1/12 2.0-3.5 MM GE
DESCSHORT
Description short
Система кодирования кабелей, 2 - 3.5 mm, 4.8 mm, Полиэстер, желтый
DESCLONG
Description long
Экологически безопасные маркеры, не содержащие галогена, для линий и кабелей. Крепление с помощью кабельных стяжек.
GTIN
GTIN-Code
4050118390704
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG172
max. cable diameter
3.500 mm
BAA351
color
yellow
BAB664
material
Plastic
BAC140
Combustibility class
HB
BAC624
Max. diameter of conductors
2.500 mm
BAC708
Min. diameter of conductors
0.750 mm
BAC732
Min. cable diameter
2 mm
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.000 kg
BAB577
depth
0.25 mm
BAA020
height
27.8 mm
BAF016
width
4.8 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39219010
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D