Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
2006390000 - WM 3/6 5.0-8.0 MM WS
Kusovník
Weidmueller 2006390000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2006390000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WM 3/6 5.0-8.0 MM WS
DESCSHORT
Description short
Systém kódování kabelů, 5 - 8 mm, 10 mm, Polyester, Bílá
DESCLONG
Description long
Značení bez halogenů a nízkým obsahem znečišťujících látek pro linky a kabely. Připevnění vázacími pásky.
GTIN
GTIN-Code
4050118390469
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG172
max. cable diameter
8 mm
BAA351
color
white
BAB664
material
Plastic
BAC140
Combustibility class
HB
BAC624
Max. diameter of conductors
16 mm
BAC708
Min. diameter of conductors
4 mm
BAC732
Min. cable diameter
5 mm
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.000 kg
BAB577
depth
0.25 mm
BAA020
height
37 mm
BAF016
width
10 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39219010
URL
URL
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D