Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2006390000 - WM 3/6 5.0-8.0 MM WS
Stückliste
Weidmueller 2006390000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2006390000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WM 3/6 5.0-8.0 MM WS
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelmarkierungssystem, 5 - 8 mm, 10 mm, Polyester, weiß
DESCLONG
Langbeschreibung
Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
GTIN
4050118390469
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAG172
max. Durchmesser des Kabels
8 mm
BAA351
Farbe
weiß
BAB664
Werkstoff
Kunststoff
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
HB
BAC624
max. Aderdurchmesser
16 mm
BAC708
min. Aderdurchmesser
4 mm
BAC732
min. Kabeldurchmesser
5 mm
BAD656
halogenfrei
Ja
AAF040
Masse
0.000 kg
BAB577
Tiefe
0.25 mm
BAA020
Höhe
37 mm
BAF016
Breite
10 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39219010
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D