Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
2006390000 - WM 3/6 5.0-8.0 MM WS
Lista materiałowa
Weidmueller 2006390000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2006390000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WM 3/6 5.0-8.0 MM WS
DESCSHORT
Description short
System kodowania kabli, 5 - 8 mm, 10 mm, poliester, biały
DESCLONG
Description long
Bezhalogenowe, niskoemisyjne znaczniki do przewodów i kabli. Mocowanie za pomocą opasek kablowych.
GTIN
GTIN-Code
4050118390469
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG172
max. cable diameter
8 mm
BAA351
color
white
BAB664
material
Plastic
BAC140
Combustibility class
HB
BAC624
Max. diameter of conductors
16 mm
BAC708
Min. diameter of conductors
4 mm
BAC732
Min. cable diameter
5 mm
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.000 kg
BAB577
depth
0.25 mm
BAA020
height
37 mm
BAF016
width
10 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39219010
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D