Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
2006470000 - WM 3/6 5.0-8.0 MM GE
Lista materiale
Weidmueller 2006470000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2006470000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WM 3/6 5.0-8.0 MM GE
DESCSHORT
Description short
Sistema di codifica cavi, 5 - 8 mm, 10 mm, poliestere, giallo
DESCLONG
Description long
Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.
GTIN
GTIN-Code
4050118390803
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG172
max. cable diameter
8 mm
BAA351
color
yellow
BAB664
material
Plastic
BAC140
Combustibility class
HB
BAC624
Max. diameter of conductors
16 mm
BAC708
Min. diameter of conductors
4 mm
BAC732
Min. cable diameter
5 mm
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.000 kg
BAB577
depth
0.25 mm
BAA020
height
37 mm
BAF016
width
10 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39191080
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D