Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2519100000 - SFX 9/24 MM BL
Stückliste
Weidmueller 2519100000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2519100000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SFX 9/24 MM BL
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelmarkierungssystem, 7 - , 15 mm, Polyurethane, blau
DESCLONG
Langbeschreibung
Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
GTIN
4050118531251
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAA351
Farbe
blau
BAB664
Werkstoff
Thermoplastische Polyurethan-Elastomere (TPU)
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
HB
BAC732
min. Kabeldurchmesser
7 mm
BAD656
halogenfrei
Ja
AAF040
Masse
0.000 kg
BAB577
Tiefe
0.6 mm
BAA020
Höhe
26 mm
BAF016
Breite
15 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39219010
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D